Menü Suche

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Auf Lager

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

Seriennummer: SR5090

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stirnflächenlänge Auslöseknopftyp Gesamtlänge Schließmechanismus Stirnflächenbreite Bereich Montagebohrungsgröße Greifweite Kaufen
7,5959 € - 11,8159 € 7 Auf Lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
24,2335 € - 33,9269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
7,7665 € - 12,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
93.0 mm
109.0 mm
Verriegelnd
35.0 mm
11,4902 € - 17,8738 € 30 Auf Lager
110.0 mm
125.0 mm
Ohne Zylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
12,0943 € - 18,8133 € 10 Auf Lager
110.0 mm
125.0 mm
Ohne Zylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
25,1308 € - 42,9845 € 47 Auf Lager
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
6,2318 € - 9,694 € 17 Auf Lager
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
5,9966 € - 9,328 € 284 Auf Lager
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
13,6289 € - 21,2005 € 16 Auf Lager
89.0 mm
Bündig
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
16,5717 € - 23,2004 € 28 Auf Lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
17,2031 € - 24,0843 € 80 Auf Lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
17,2031 € - 24,0843 € 109 Auf Lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm

20064402

Preisbereich
11,8159 € - 7,5959 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    Keyed Alike (5333)
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm

20064419

Preisbereich
33,9269 € - 24,2335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    Keyed Alike (5333)
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm Schwarz

20060022

Preisbereich
12,0812 € - 7,7665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    Verriegelnd
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionshebelverschluss 110.0 mm 50.0 mm Schwarz

20074357

Preisbereich
17,8738 € - 11,4902 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    110.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    50.0 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    34.5 - 89.5 mm
  • Greifweite
    51.0 - 63.0 mm
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
Kompressionshebelverschluss 110.0 mm 50.0 mm Schwarz

20074340

Preisbereich
18,8133 € - 12,0943 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    110.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    50.0 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    34.5 - 89.5 mm
  • Greifweite
    36.0 - 48.0 mm
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
Kompressionshebelverschluss 109.0 mm 50.0 mm Schwarz

20074326

Preisbereich
42,9845 € - 25,1308 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    109.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    50.0 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    34.5 - 89.5 mm
  • Greifweite
    36.0 - 48.0 mm
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm Schwarz

20060077

Preisbereich
9,694 € - 6,2318 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    No
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionshebelverschluss 109.0 mm Zinklegierung

20060060

Preisbereich
9,328 € - 5,9966 €

Lagerbestände
284 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    No
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionshebelverschluss 89.0 mm 35.0 mm Schwarz

20125905

Preisbereich
21,2005 € - 13,6289 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    89.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Bereich Montagebohrungsgröße
    34.5 - 89.5 mm
  • Greifweite
    51.0 - 63.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm Schwarz

20121358

Preisbereich
23,2004 € - 16,5717 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    Keyed Different
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm Schwarz

20121334

Preisbereich
24,0843 € - 17,2031 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    Keyed Alike (5333)
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionshebelverschluss 93.0 mm 35.0 mm Schwarz

20121341

Preisbereich
24,0843 € - 17,2031 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenlänge
    93.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schließmechanismus
    Keyed Different
  • Zolltarifnummer
    8301300000