Menü Suche

Bündiges Schrank-Muldenschloss mit T-Griff

Auf Lager

Diese Produktreihe von Schlössern mit T-Griff eignet sich am besten für große Türschrankwände. Durch das Edelstahlmaterial und die Schutzart IP65 sind diese Schlösser für Schwerlastanwendungen in gefährlichen Umgebungen geeignet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gesamtlänge Gesamttiefe Gesamtbreite Riegeltyp Mindestgreifkapazität Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Staubschutzkappe gleichschließend
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ohne Zyclinder
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro-Schlüssel
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro-Schlüssel
35.0 mm
15 Auf Lager
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Staubschutzkappe gleichschließend
20.0 mm
16 Auf Lager
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro-Schlüssel
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro-Schlüssel
35.0 mm
22 Auf Lager
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Staubschutzkappe gleichschließend
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ohne Zyclinder
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ohne Zyclinder
35.0 mm
20 Auf Lager
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro-Schlüssel
20.0 mm
20065539 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro-Schlüssel
35.0 mm
6 Auf Lager
54.0 mm
125.0 mm
64.0 mm
121.0 mm
Verriegelnd
39.0 mm
99 Auf Lager
54.0 mm
39.0 mm
5 Auf Lager
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Staubschutzkappe gleichschließend
35.0 mm
7 Auf Lager
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ohne Zyclinder
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Staubschutzkappe gleichschließend
35.0 mm
17 Auf Lager
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Staubschutzkappe gleichschließend
35.0 mm
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 78.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065461


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Staubschutzkappe gleichschließend
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 72.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065591


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Ohne Zyclinder
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 78.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065522


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Euro-Schlüssel
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 72.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065553


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Euro-Schlüssel
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 20.0 mm 90.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065454


Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Staubschutzkappe gleichschließend
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 20.0 mm 90.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065508


Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Euro-Schlüssel
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 72.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065546


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Euro-Schlüssel
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 20.0 mm 90.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065447


Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Staubschutzkappe gleichschließend
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 72.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065584


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Ohne Zyclinder
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 78.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065577


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Ohne Zyclinder
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 20.0 mm 90.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065515


Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Euro-Schlüssel
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 78.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065539


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Euro-Schlüssel
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 39.0 mm 54.0 mm Edelstahl Natur

20065607


Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Natur
  • Riegeltyp
    Verriegelnd
  • Gesamttiefe
    64.0 mm
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
Riegel mit T-Griff 39.0 mm 54.0 mm Edelstahl Natur

20062804


Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Natur
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Greifweite
    39.0 - 54.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 78.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065478


Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Staubschutzkappe gleichschließend
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 20.0 mm 90.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065560


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Ohne Zyclinder
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 72.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065485


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Staubschutzkappe gleichschließend
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl
Riegel mit T-Griff 35.0 mm 72.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

20065492


Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegeltyp
    Staubschutzkappe gleichschließend
  • Gesamttiefe
    82.5 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Riegelmaterial
    Stahl