Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bündelungsriemen werden verwendet, um Hydraulikschlauchleitungen oder Kabel zu bündeln. Erhältlich in verschiedenen Längen. Sie können je nach Zweck mehrmals verwendet werden. Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Länge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,161 € - 10,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
||
| 6,6133 € - 8,1645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
||
| 6,9762 € - 8,6125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 5,6061 € - 6,9211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 11,6787 € - 14,4182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm