Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Canoe clips sind eine kostengünstige Befestigung, die auf die gleiche Art und Weise wie eine Niete oder eine Schraube funktionieren. Das Design dieser Clips ermöglicht ein einfacheres Entfernen als andere Nieten. Das Angebot umfasst verschiedene Ausführungen, einschließlich solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.
Diese kostengünstigen Clips eignen sich zur Montage an der Frontplatte, lassen sich einfach in runde Löcher einsetzen und decken eine kleinere Oberfläche ab. Sie eignen sich ideal für die Befestigung von verschiedenen Werkstoffen, einschließlich Metall und Kunststoff. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich. Sie sind einfach per Daumendruck auf den flachen runden Kopf einsetzbar.
Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können in Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich einfach in Plattenbohrungen einsetzen und eignen sich hervorragend für dauerhafte Schilder und Anzeigetafeln. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden, eignen sich jedoch aufgrund ihres zusätzlichen festen Halts besser für Anwendungen, die nicht häufig geändert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Ankerlänge | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1462 € - 0,1805 € | 45400 Auf Lager |
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
||
0,0491 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
0,0998 € - 0,1167 € | 8351 Auf Lager |
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,0481 € - 0,0594 € | 2124 Auf Lager |
Natur
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
0,0481 € - 0,0594 € | 2000 Auf Lager |
Natur
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
10223307 | 0,0711 € - 0,0878 € | 1538 Auf Lager |
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
|
0,0491 € - 0,0606 € | 2000 Auf Lager |
Natur
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.311 - 0.331 in
7.9 - 8.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,0513 € - 0,0633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
0,0482 € - 0,0595 € | 16000 Auf Lager |
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,0514 € - 0,0635 € | 2998 Auf Lager |
Natur
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
0,1231 € - 0,1519 € | 563 Auf Lager |
Natur
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
0,0487 € - 0,0601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
0,1292 € - 0,1562 € | 4998 Auf Lager |
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
0,2182 € - 0,3013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,3224 € | 35257 Auf Lager |
Schwarz
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1148 € - 0,1591 € | 7633 Auf Lager |
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1148 € - 0,1591 € | 12358 Auf Lager |
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1422 € - 0,1844 € | 2498 Auf Lager |
Schwarz
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1148 € - 0,1591 € | 14707 Auf Lager |
Schwarz
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.