Menü Suche

Catering-Rollen

Auf Lager

Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5621 ,SR5630

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
25,4244 € - 48,2087 € 72 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
150.0 kg
29,3557 € - 55,7112 € 72 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
150.0 kg
19,7713 € - 37,4522 € 73 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
150.0 kg
23,6883 € - 44,9546 € 4 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
150.0 kg
31,723 € - 31,723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
160.0 kg
38,0504 € - 72,1022 € 16 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
200.0 kg
22,7987 € - 45,1655 € 30 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
21,0052 € - 21,0052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
29,7143 € - 29,7143 € 16 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
200.0 kg
Rolle 80.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Blau

10270196

Preisbereich
48,2087 € - 25,4244 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Blau

10270202

Preisbereich
55,7112 € - 29,3557 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Blau

10270165

Preisbereich
37,4522 € - 19,7713 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Blau

10270172

Preisbereich
44,9546 € - 23,6883 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 160.0 kg Schraubbefestigung Blau

10270189

Preisbereich
31,723 € - 31,723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 200.0 kg Schraubbefestigung Blau

10270219

Preisbereich
72,1022 € - 38,0504 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 40.0 mm Blau

10292723

Preisbereich
45,1655 € - 22,7987 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 40.0 mm Blau

10292716

Preisbereich
21,0052 € - 21,0052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 44.0 mm Blau

10292730

Preisbereich
29,7143 € - 29,7143 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Blau
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde