Menü Suche

Confirmat-Schrauben

Auf Lager

Confirmat-Schrauben werden zum einfachen Montieren und Demontieren von Platten eingesetzt. Ideale Anwendungen sind Holzmöbel sowie Selbstbau- und Mitnahmemöbel. Sie verfügen über einen Innensechskant, der mit einem M3- oder M4-Sechskantschlüssel kompatibel ist.

Die Schraube hat ein tiefschneidendes Gewinde, das präzise und passgenaue Verbindungen gewährleistet. Das Sortiment umfasst die Gewindegrößen M5 und M7.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Kompatible Inbusschlüsselgrößen Kaufen
0,0449 € - 0,1037 € 11999 Auf Lager
M5
40.0 mm
3.0 mm
0,0432 € - 0,1649 € 14850 Auf Lager
M7
40.0 mm
4.0 mm
0,1177 € - 0,256 € 27761 Auf Lager
M7
70.0 mm
4.0 mm
0,0511 € - 0,1168 € 27500 Auf Lager
M5
50.0 mm
3.0 mm
0,0847 € - 0,1747 € 24659 Auf Lager
M7
50.0 mm
4.0 mm
Confirmat-Schrauben M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Stahl

10378526

Preisbereich
0,1037 € - 0,0449 €

Lagerbestände
11999 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.2 mm
  • Schaftdurchmesser
    3.3 mm
  • Gewindedurchmesser
    7.2 mm
  • Gewindegröße
    M5
Confirmat-Schrauben M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Stahl

10378540

Preisbereich
0,1649 € - 0,0432 €

Lagerbestände
14850 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    4.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M7
Confirmat-Schrauben M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Stahl

10378564

Preisbereich
0,256 € - 0,1177 €

Lagerbestände
27761 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    4.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M7
Confirmat-Schrauben M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Stahl

10378533

Preisbereich
0,1168 € - 0,0511 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.2 mm
  • Schaftdurchmesser
    3.3 mm
  • Gewindedurchmesser
    7.2 mm
  • Gewindegröße
    M5
Confirmat-Schrauben M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Stahl

10378557

Preisbereich
0,1747 € - 0,0847 €

Lagerbestände
24659 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    4.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M7