Menü Suche

Dichtprofil - Schaumdichtung

Auf Lager

Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.

Seriennummer: SR5558 ,SR5559

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Mindestklemmenbreite Groove Width Grifftiefe Typ Kaufen
186,4214 € - 196,221 € 116 Auf Lager
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
195,6327 € - 205,9058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
106,8483 € - 118,6996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
243,3106 € - 324,3902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
7.8 mm
3
200,224 € - 210,7554 € 5 Auf Lager
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
109,0149 € - 121,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
  • von 2
Schaumdichtung 10.0 mm 28.5 mm Schwarz EPDM

10237373

Preisbereich
196,221 € - 186,4214 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Grifftiefe
    28.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 20.1 mm 15.0 mm Schwarz EPDM

10237304

Preisbereich
205,9058 € - 195,6327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Grifftiefe
    15.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 6.0 mm 20.0 mm Schwarz EPDM

10268087

Preisbereich
118,6996 € - 106,8483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Grifftiefe
    20.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    0.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 16.5 mm 7.8 mm Schwarz Solid EPDM

10304662

Preisbereich
324,3902 € - 243,3106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Grifftiefe
    7.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    3
Schaumdichtung 22.3 mm 18.0 mm Schwarz EPDM

10268032

Preisbereich
210,7554 € - 200,224 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Grifftiefe
    18.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 12.0 mm 10.0 mm Schwarz EPDM

10268049

Preisbereich
121,1244 € - 109,0149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Grifftiefe
    10.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    0.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m