Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | SW1 | Gewindegröße | Farbe | h | H | SW2 | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,34 € - 0,3974 € | 935 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5724 € - 0,6671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,11 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0776 € - 0,0908 € | 22280 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0856 € - 0,10 € | 44860 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1261 € - 0,1477 € | 3541 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,0948 € - 0,1111 € | 79189 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3716 € - 0,4332 € | 610 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,3056 € - 0,3056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 33500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,2141 € - 1,0726 € | 1750 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,2195 € - 0,2568 € | 114 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1462 € - 0,194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 10262863 | 0,1106 € - 0,1292 € | 4208 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,2439 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2625 € - 0,307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1721 € - 0,1721 € | 1330 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 738 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,1417 € - 0,1664 € | 21745 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrisch
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.