Menü Suche

Dichtungskappen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit SW1 Gewindegröße Farbe h H SW2 Gewindestandard Kaufen
0,2439 € - 0,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M30 x 2
Gelb
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrisch
0,4132 € - 0,4849 € 401 Auf Lager
45.0 mm
M42 x 2
Gelb
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrisch
0,0798 € - 0,0921 € 62228 Auf Lager
8.0 mm
1/4-28 in
Gelb
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,1417 € - 0,1664 € 21745 Auf Lager
26.0 mm
M24 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrisch
0,1922 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M28 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrisch
0,3543 € - 0,4189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
M36 x 2
Gelb
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrisch
0,2625 € - 0,307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
1-5/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
0,1721 € - 0,1721 € 1330 Auf Lager
24.0 mm
7/8-18 in
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,1736 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M26 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrisch
0,34 € - 0,3974 € 935 Auf Lager
39.0 mm
M36 x 1.5
Gelb
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrisch
0,1106 € - 0,1292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M20 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrisch
0,5724 € - 0,6671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
M52 x 2
Gelb
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrisch
0,2195 € - 0,2568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
1-3/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,1024 € - 0,1198 € 33500 Auf Lager
16.0 mm
9/16-18 in
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,0951 € - 0,1111 € 1283 Auf Lager
15.0 mm
1/2-20 in
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,1462 € - 0,194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
7/16 in
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF-Gewinde
0,2023 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
1-1/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,1492 € - 0,1736 € 1544 Auf Lager
27.0 mm
M25 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrisch
0,5093 € - 0,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
M45 x 1.5
Gelb
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrisch
0,0615 € - 0,0615 € 1242 Auf Lager
13.0 mm
7/16-24 in
Gelb
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
  • von 3
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262948

Preisbereich
0,284 € - 0,2439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262979

Preisbereich
0,4849 € - 0,4132 €

Lagerbestände
401 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263013

Preisbereich
0,0921 € - 0,0798 €

Lagerbestände
62228 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262894

Preisbereich
0,1664 € - 0,1417 €

Lagerbestände
21745 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262924

Preisbereich
0,2238 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262962

Preisbereich
0,4189 € - 0,3543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263143

Preisbereich
0,307 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263099

Preisbereich
0,1721 € - 0,1721 €

Lagerbestände
1330 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262917

Preisbereich
0,2037 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262955

Preisbereich
0,3974 € - 0,34 €

Lagerbestände
935 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262870

Preisbereich
0,1292 € - 0,1106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10263006

Preisbereich
0,6671 € - 0,5724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263136

Preisbereich
0,2568 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263051

Preisbereich
0,1198 € - 0,1024 €

Lagerbestände
33500 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263044

Preisbereich
0,1111 € - 0,0951 €

Lagerbestände
1283 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 7/16 HDPE Gelb

10434987

Preisbereich
0,194 € - 0,1462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263129

Preisbereich
0,2352 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262900

Preisbereich
0,1736 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1544 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262986

Preisbereich
0,5093 € - 0,5093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263037

Preisbereich
0,0615 € - 0,0615 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm