Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | SW1 | Gewindegröße | Farbe | h | H | SW2 | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4332 € - 0,5079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1198 € - 0,1198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 10262863 | 0,1106 € - 0,1292 € | 4208 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,0921 € - 0,0921 € | 738 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,2141 € - 1,0726 € | 1750 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1289 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1563 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2195 € - 0,2568 € | 114 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2109 € - 0,2482 € | 7339 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,1429 € - 0,1678 € | 9282 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 1,2052 € - 1,4118 € | 792 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,3311 € - 2,088 € | 900 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,2208 € - 0,2208 € | 5511 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2974 € - 0,4003 € | 132000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.