Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,135 € - 0,1506 € | 176574 Auf Lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,1024 € - 0,1137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,0339 € | 8109 Auf Lager |
PG 7
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1535 € | 3528 Auf Lager |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1376 € - 0,1535 € | 1657 Auf Lager |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1071 € | 4023 Auf Lager |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,0656 € | 3040 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0543 € | 648 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0585 € | 50071 Auf Lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0814 € | 13315 Auf Lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 10381083 | 0,0812 € - 0,0903 € | 15648 Auf Lager |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
| 0,0836 € - 0,0836 € | 790 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,1083 € - 0,1205 € | 5501 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1215 € | 1180 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0424 € | 4472 Auf Lager |
PG 9
|
|
||
| 0,1664 € - 0,1822 € | 5280 Auf Lager |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,0743 € - 0,0826 € | 15011 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0724 € | 30550 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0611 € | 75296 Auf Lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0766 € | 1472 Auf Lager |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.