Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Beim Eindrehen der selbstschneidenden Schraube werden die unteren Schäfte nach außen geklappt, weshalb keine Mutter erforderlich ist. Für ein quadratisches Loch, das eine Rotation verhindert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpusdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Bohrungsgröße | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1155 € - 0,1283 € | 104097 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0824 € | 60879 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,071 € | 62 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10017463 | 0,0659 € - 0,0733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,0652 € - 0,0724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0961 € - 0,1067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,148 € - 0,1645 € | 10482 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0765 € | 3034 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0687 € | 435 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1393 € | 218 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,15 € - 0,1667 € | 613 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,0749 € | 13356 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0695 € | 2767 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,0805 € | 2972 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.