Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3515 € - 0,571 € 7788 Auf Lager
M3;Self Tapping
6.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
15.0 mm
0,2969 € - 0,4806 € 540 Auf Lager
M3
6.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
8.0 mm
0,3635 € - 0,592 € 12119 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
9.0 mm
20.0 mm
0,5683 € - 1,9394 € 3130 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
25.0 mm
0,3228 € - 0,5236 € 1010 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
19.0 mm
0,363 € - 0,6722 € 11370 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
0,2023 € - 0,3701 € 10234 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
3.5 mm
7.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4;Self Tapping
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
15.0 mm
0,2145 € - 0,3914 € 21500 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,6168 € - 0,6853 € 9417 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
35.0 mm
0,3084 € - 0,5624 € 10116 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.5 mm
17.0 mm
0,284 € - 0,5208 € 18400 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
14.0 mm
0,1764 € - 0,3228 € 78420 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
2.5 mm
5.0 mm
0,3759 € - 1,2835 € 2960 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,2553 € - 0,9792 € 14420 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,2525 € - 0,4605 € 5200 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
5.5 mm
11.0 mm
0,2941 € - 1,1268 € 6300 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
4.0 mm
8.0 mm
0,3045 € - 0,3384 € 6400 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
6.5 mm
13.0 mm
0,3357 € - 1,1509 € 44560 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
20.0 mm
0,2998 € - 0,548 € 23 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
16.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 15.0 mm Stahl

20071264

Preisbereich
0,571 € - 0,3515 €

Lagerbestände
7788 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 8.0 mm Stahl

20071288

Preisbereich
0,4806 € - 0,2969 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 20.0 mm

20069162

Preisbereich
0,592 € - 0,3635 €

Lagerbestände
12119 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 25.0 mm

20069575

Preisbereich
1,9394 € - 0,5683 €

Lagerbestände
3130 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 19.0 mm

20069346

Preisbereich
0,5236 € - 0,3228 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 18.0 mm

20069551

Preisbereich
0,6722 € - 0,363 €

Lagerbestände
11370 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 7.0 mm

20069476

Preisbereich
0,3701 € - 0,2023 €

Lagerbestände
10234 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    3.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 15.0 mm Stahl

20054915


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 10.0 mm

20069131

Preisbereich
0,3914 € - 0,2145 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 35.0 mm

20069599

Preisbereich
0,6853 € - 0,6168 €

Lagerbestände
9417 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 17.0 mm

20069315

Preisbereich
0,5624 € - 0,3084 €

Lagerbestände
10116 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 14.0 mm

20069278

Preisbereich
0,5208 € - 0,284 €

Lagerbestände
18400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 5.0 mm

20069438

Preisbereich
0,3228 € - 0,1764 €

Lagerbestände
78420 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 12.0 mm

20069520

Preisbereich
1,2835 € - 0,3759 €

Lagerbestände
2960 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 12.0 mm

20069254

Preisbereich
0,9792 € - 0,2553 €

Lagerbestände
14420 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 11.0 mm

20069230

Preisbereich
0,4605 € - 0,2525 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    5.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 8.0 mm

20069629

Preisbereich
1,1268 € - 0,2941 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 13.0 mm

20069261

Preisbereich
0,3384 € - 0,3045 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 20.0 mm

20069360

Preisbereich
1,1509 € - 0,3357 €

Lagerbestände
44560 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 16.0 mm

20069308

Preisbereich
0,548 € - 0,2998 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt