Diese Doppelkreuzgelenke, auch bekannt als Doppelkardangelenke, sind mechanische Komponenten, die zwei Einzelgelenke zusammenfügen, um große Winkelabweichungen zwischen Wellen ausgleichen zu können. Ihre einzigartige Form ermöglicht eine gleichmäßige und effektive Drehmomentübertragung über größere Abstände und Winkel.
Sie können Kraft gleichmäßig und effektiv übertragen, sogar dann, wenn die miteinander verbundenen Wellen nicht genau ausgerichtet sind. Sie wurden entwickelt, um schweren Lasten standzuhalten und dauerhafte Leistung unter rauen Arbeitsbedingungen zu erbringen.
Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit geeigneten Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRR3696
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 tol. H7 | l1 | Bore dia | l2 | w1 | l3 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,9454 € - 83,9203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
74.0
|
Rundbohrung
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 123,6273 € - 164,8294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
128.0
|
Keyway
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 62,9454 € - 83,9203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
56.0
|
Rundbohrung
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 208,2848 € - 277,7096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
190.0
|
Rundbohrung
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
||
| 227,9929 € - 303,9906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
190.0
|
Keyway
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
||
| 78,7493 € - 104,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
56.0
|
Keyway
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 94,8231 € - 126,4308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
104.0
|
Keyway
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
| 82,3005 € - 109,734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
86.0
|
Keyway
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
| 78,7493 € - 104,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
62.0
|
Keyway
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 177,3624 € - 236,4763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
163.0
|
Rundbohrung
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 62,9454 € - 83,9203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
62.0
|
Rundbohrung
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 197,0498 € - 262,7365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
163.0
|
Keyway
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 78,7493 € - 104,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
74.0
|
Keyway
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 107,813 € - 143,7507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
128.0
|
Rundbohrung
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 66,4863 € - 88,6449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
86.0
|
Rundbohrung
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
| 79,0193 € - 105,3521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
104.0
|
Rundbohrung
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.