Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick

Auf Lager

Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von Point of Purchase-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
10382837 740,3588 € - 740,3588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
12.7 mm
530,7413 € - 530,7413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
12.7 mm
5.181,585 € - 5.181,585 € 15 Auf Lager
25.4 mm
12.7 mm
1.009,318 € - 1.009,318 € 3 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
807,918 € - 807,918 € 11 Auf Lager
25.4 mm
50.8 mm
711,626 € - 711,626 € 1 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
Twin Stick 0.8 mm 12.7 mm 25.4 mm Weiß

10382837

Preisbereich
740,3588 € - 740,3588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Rubber
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
Twin Stick 0.8 mm 12.7 mm 12.7 mm Weiß

10382820

Preisbereich
530,7413 € - 530,7413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Rubber
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
Twin Stick 1.6 mm 12.7 mm 25.4 mm Weiß

10382981

Preisbereich
5.181,585 € - 5.181,585 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Rubber
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
Twin Stick 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

10382905

Preisbereich
1.009,318 € - 1.009,318 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Rubber
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
Twin Stick 1.6 mm 50.8 mm 25.4 mm Weiß

10383063

Preisbereich
807,918 € - 807,918 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Rubber
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
Twin Stick 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

10383056

Preisbereich
711,626 € - 711,626 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Rubber
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent