Kunststoffschlösser mit Fingergriffen ermöglichen ein einfaches Aufziehen der Tür. Die Betätigung dieser Serie ist ein 5 mm Doppelbart mit Kontermutter.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Grifftyp | Länge Montagebohrung | Kompatible Türstärke | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2495 € - 13,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euroschlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,6173 € - 1,6173 € | 40 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
13,2495 € - 13,2495 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euroschlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,6418 € - 2,9353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euroschlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,2111 € - 3,2111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euroschlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,2359 € - 1,3732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,553 € - 1,7256 € | 46 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,4556 € - 1,6173 € | 50 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schlüsselbetätigter Griff
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Gleichschließend
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Verschiedenschließend
|
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Gleichschließend
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Verschiedenschließend
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Verschiedenschließend
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Griff mit Schlüssel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Gleichschließend
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.