Menü Suche

Drehriegel aus Kunststoff zum Einrasten

Auf Lager

Kunststoffschlösser mit Fingergriffen ermöglichen ein einfaches Aufziehen der Tür. Die Betätigung dieser Serie ist ein 5 mm Doppelbart mit Kontermutter.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Montagelochbreite Grifftyp Länge Montagebohrung Kompatible Türstärke Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
4,8012 € - 4,8012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Euroschlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Gleichschließend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Verschiedenschließend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Gleichschließend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Verschiedenschließend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Gleichschließend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Gleichschließend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Griff mit Schlüssel
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Gleichschließend
1,2359 € - 1,3732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schlüsselbetätigter Griff
26.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
22.5 mm
1,553 € - 1,7256 € 46 Auf Lager
20.0 mm
Schlüsselbetätigter Griff
26.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
13,2495 € - 13,2495 € 100 Auf Lager
20.0 mm
Schlüsselbetätigter Griff
26.0 mm
Euroschlüssel
22.5 mm
1,6173 € - 1,6173 € 40 Auf Lager
20.0 mm
Schlüsselbetätigter Griff
26.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
  • von 2
Vorreiber Euroschlüssel 20.2 mm 22.2 mm PA

20078867

Preisbereich
4,8012 € - 4,8012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.2 - 1.8 mm
Vorreiber Gleichschließend 20.2 mm 22.2 mm PA

20078706


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.2 - 1.8 mm
Vorreiber Verschiedenschließend 20.2 mm 22.2 mm PA

20078775


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.2 - 1.8 mm
Vorreiber Gleichschließend 20.2 mm 22.2 mm PA

20078737


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.2 - 1.8 mm
Vorreiber Verschiedenschließend 20.2 mm 22.2 mm PA

20078836


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.2 - 1.8 mm
Vorreiber Gleichschließend 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.2 - 1.8 mm
Vorreiber Gleichschließend 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.2 - 1.8 mm
Vorreiber Gleichschließend 20.2 mm 22.2 mm PA

20078713


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Länge Montagebohrung
    20.2 mm
  • Montagelochbreite
    22.2 mm
  • Kompatible Türstärke
    1.8 - 2.3 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 22.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Schwarz

20067151

Preisbereich
1,3732 € - 1,2359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Schlüsselbetätigter Griff
  • Greifweite
    22.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    26.0 mm
  • Montagelochbreite
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Schwarz

20123871

Preisbereich
1,7256 € - 1,553 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz
  • Grifftyp
    Schlüsselbetätigter Griff
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    26.0 mm
  • Montagelochbreite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 22.5 mm Schwarz

20123857

Preisbereich
13,2495 € - 13,2495 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz
  • Grifftyp
    Schlüsselbetätigter Griff
  • Greifweite
    22.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    26.0 mm
  • Montagelochbreite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Schwarz

20123895

Preisbereich
1,6173 € - 1,6173 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz
  • Grifftyp
    Schlüsselbetätigter Griff
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    26.0 mm
  • Montagelochbreite
    20.0 mm