Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter sowie zwei Standard-Euroschlüssel (5333).
Der Einbau funktioniert einfach und schnell, und das Schloss bietet zusätzliche Sicherheit und verhindert unbefugten Zugang bei gleichzeitig einfachem Zugriff, wenn es unverschlossen ist. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Seriennummer: SR5541
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Knopfhöhe | Farbe | Länge Montagebohrung | Schlüsseltyp | Hauptmaterial | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4724 € - 40,1489 € | 26 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,5493 € - 5,0548 € | 299 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 44 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 128 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 63 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 6,1344 € - 6,908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 17 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 179 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 5,3234 € - 6,908 € | 46 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,4724 € - 40,1489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 100 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 21,4724 € - 40,1489 € | 7 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 21,4724 € - 40,1489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 41 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 21,4724 € - 40,1489 € | 2 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 21,4724 € - 40,1489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,902 € - 9,6628 € | 14 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chrom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gleichschließend
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,1201 € - 41,3689 € | 100 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,9184 € - 10,3287 € | 100 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chrom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gleichschließend
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.