Menü Suche

Drehriegel - L-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Zungenlänge Farbe Riegelausführung Befestigungsausrichtung Material Grifflänge Kaufen
8,1221 € - 8,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Drehriegel
Universal
Zamak
24.5 mm
4,6879 € - 7,2922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latches
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
18.5 mm
7,0048 € - 10,9754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latches
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
28.5 mm
5,753 € - 8,9491 € 5 Auf Lager
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Cam Latches
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
8.5 mm
5,3646 € - 7,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Cam Latches
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
14.5 mm
6,683 € - 10,4515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latches
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
24.5 mm
  • von 3
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 24.5 mm Zamak

20062514

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    24.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20121952

Preisbereich
7,2922 € - 4,6879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20121983

Preisbereich
10,9754 € - 7,0048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    28.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20121945

Preisbereich
8,9491 € - 5,753 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    8.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 14.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20121907

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    14.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20121969

Preisbereich
10,4515 € - 6,683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    24.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm