Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9269 € - 16,6996 € | 13 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 9 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,4625 € - 13,9586 € | 615 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,0492 € - 4,3761 € | 898 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,0492 € - 4,3761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,5059 € - 4,9083 € | 100 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
3,0492 € - 4,3761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2015 € - 1,869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9262 € - 2,9963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,7848 € - 2,7764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6218 € | 43 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
10,8365 € - 12,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,7848 € - 2,7764 € | 48 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
17,0822 € - 18,9802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Edelstahl
|
Verchromt
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,7848 € - 2,7764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.