Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
8,9269 € - 16,6996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 382 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
Geschlitzter Schlüssel
28.5 mm
7,4625 € - 13,9586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
Geschlitzter Schlüssel
14.5 mm
6,8852 € - 6,8852 € 925 Auf Lager
Polyamid
Polyamid
5 mm Doppelbart-Schlüssel
6,8852 € - 6,8852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zinklegierung
Polyamid
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
8.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 514 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
8 mm Vierkant-Schlüssel
24.5 mm
1,2015 € - 1,869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Verchromt
7 mm Vierkant-Schlüssel
20.0 mm
3,0492 € - 4,3761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
20.0 mm
3,0492 € - 4,3761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
7 mm Dreikant-Schlüssel
20.0 mm
3,0492 € - 4,3761 € 898 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
27.0 mm
8,9269 € - 16,6996 € 9 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
8.5 mm
  • von 13
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Chrom

20119867

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Drehriegel 28.5 mm Geschlitzter Schlüssel Chrom

20119959

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
382 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    28.5 mm
Drehriegel 24.5 mm Dreikant-Schlüssel Natur

20119843

Preisbereich
13,9586 € - 7,4625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Drehriegel 14.5 mm Geschlitzter Schlüssel Chrom

20119942

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    14.5 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20123314

Preisbereich
6,8852 € - 6,8852 €

Lagerbestände
925 Auf Lager
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Material
    Polyamid
  • Oberfläche
    Polyamid
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20123291

Preisbereich
6,8852 € - 6,8852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Polyamid
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Dreikant-Schlüssel 8.5 mm Zinklegierung

20126346

Preisbereich
2,9963 € - 1,9262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    8.5 mm
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Natur

20055882

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Vierkant-Schlüssel 20.0 mm Zinklegierung

20072438

Preisbereich
1,869 € - 1,2015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 20.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Natur

20072377

Preisbereich
4,3761 € - 3,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 20.0 mm 7 mm Dreikant-Schlüssel Natur

20072490

Preisbereich
4,3761 € - 3,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 27.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Natur

20072391

Preisbereich
4,3761 € - 3,0492 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    27.0 mm
Drehriegel 8.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Natur

20055646

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    8.5 mm