Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
2,6304 € - 4,0918 € 277 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Vierkant-Schlüssel
27.0 mm
3,5726 € - 7,5024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Vierkant-Schlüssel
28.5 mm
1000 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
1,0501 € - 1,6335 € 99 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
26.5 mm
1,9628 € - 3,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
8.5 mm
1,7683 € - 1,9647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
1,7174 € - 2,6716 € 81 Auf Lager
Universal
Polyamid
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
2,6303 € - 4,0917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
Geschlitzter Schlüssel
20.0 mm
3,5726 € - 5,0016 € 85 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
24.5 mm
9,0965 € - 17,017 € 30 Auf Lager
34,7999 € - 34,7999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Edelstahl
Matt
Schlüssel für Bahnanwendung
18.0 mm
1,9628 € - 3,0532 € 50 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
22.5 mm
1,5906 € - 1,7674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 20 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 30 Auf Lager
Nylon
2,1322 € - 3,3168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
6,2413 € - 11,6729 € 46 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 359 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 1775 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 344 Auf Lager
Nylon
  • von 13
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Vierkant-Schlüssel 27.0 mm Zinklegierung

20125509

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    27.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Zinklegierung

20125561

Preisbereich
7,5024 € - 3,5726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    28.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Zinklegierung

20125592


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Dreikant-Schlüssel 26.5 mm Zinklegierung

20126339

Preisbereich
1,6335 € - 1,0501 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    26.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Dreikant-Schlüssel 8.5 mm Zinklegierung

20126346

Preisbereich
3,0532 € - 1,9628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    8.5 mm
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20056056

Preisbereich
1,9647 € - 1,7683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Polyamid

20126315

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Polyamid
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    18.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 20.0 mm Schwarz

20125523

Preisbereich
4,0917 € - 2,6303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    20.0 mm
Vorreiber 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072704

Preisbereich
5,0016 € - 3,5726 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Drehriegel

20056209

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt Schlüssel für Bahnanwendung 18.0 mm Edelstahl

20126483

Preisbereich
34,7999 € - 34,7999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Matt
  • Greifweite
    18.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 22.5 mm Zinklegierung

20126322

Preisbereich
3,0532 € - 1,9628 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    22.5 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20050764

Preisbereich
1,7674 € - 1,5906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20050757

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Vierkant 24.5 mm Nylon

20050788

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm Zinklegierung

20072933

Preisbereich
3,3168 € - 2,1322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    18.5 mm
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20050917

Preisbereich
11,6729 € - 6,2413 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 24.5 mm Nylon

20050931

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 5 mm Doppelbart 24.5 mm Nylon

20050740

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
1775 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 24.5 mm Nylon

20050825

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
344 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790