Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1249 € - 11,4552 € | 46 Auf Lager |
|
PA
|
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,491 € - 12,1365 € | 400 Auf Lager |
|
PA
|
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,5609 € - 1,7344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PA
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,491 € - 12,1365 € | 152 Auf Lager |
|
PA
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,491 € - 12,1365 € | 29 Auf Lager |
|
PA
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
6,491 € - 12,1365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PA
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,1674 € - 10,1719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kein Finish
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,5814 € - 4,0155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,6052 € - 10,6725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
7,4625 € - 13,9586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,49 € - 2,8884 € | 3 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 1246 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 189 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
6,8852 € - 6,8852 € | 925 Auf Lager |
|
Polyamid
|
Polyamid
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
6,8852 € - 6,8852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zinklegierung
|
Polyamid
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 30 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 110 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 23 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.