Menü Suche

Drehschalter

Auf Lager

Diese ABS-Plastikgehäuse sind komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Anzahl der Pole Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
3 + Neutral
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 A
3 + Neutral
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
1
  • von 2
60 ° On/Off Schalter 1 10 A

10213155


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 4 16 A

10213230


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    16 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 2 25 A

10213315


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off
90 ° On/Off Schalter 2 10 A

10212967


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off
90 ° On/Off Schalter 1 10 A

10212950


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 4 16 A

10213032


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    16 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
60 ° On/Off Schalter 4 10 A

10213186


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 2 20 A

10213261


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 + Neutral 25 A

10213346


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    5
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    3 + Neutral
  • Schalterbetrieb
    On/Off
60 ° On/Off Schalter 2 10 A

10213162


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 + Neutral 16 A

10213247


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    5
  • Schaltungsanordnungstyp
    16 A
  • Anzahl der Pole
    3 + Neutral
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 25 A

10213322


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 1 20 A

10213254


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 4 25 A

10213339


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
90 ° On/Off Schalter 3 10 A

10212974


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 1 20 A

10213056


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
90 ° On/Off Schalter 4 10 A

10212981


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 2 20 A

10213063


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 4 20 A

10213087


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 1 25 A

10213100


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off