Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10009307 | 0,1737 € - 0,2086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraube
|
|
0,1536 € - 0,1845 € | 171 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraube
|
||
0,0663 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
0,3717 € - 0,4027 € | 679 Auf Lager |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
0,1336 € - 0,1605 € | 7805 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraube
|
||
0,1202 € - 0,1403 € | 1798 Auf Lager |
|
|
|
|
||
0,151 € - 0,1814 € | 464871 Auf Lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
0,0497 € - 0,0551 € | 3115 Auf Lager |
|
|
|
|
||
10155219 | 0,1746 € - 0,1999 € | 76764 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
|
0,1336 € - 0,1605 € | 257427 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
0,1536 € - 0,1845 € | 3173 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraube
|
||
0,0999 € - 0,1985 € | 13070 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Screw
|
||
0,1746 € - 0,1999 € | 14075 Auf Lager |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
||
0,1534 € - 0,1999 € | 8609 Auf Lager |
|
|
|
|
||
10246122 | 0,0663 € - 0,0773 € | 128146 Auf Lager |
|
|
|
|
|
0,2027 € - 0,2309 € | 2506 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0721 € - 0,089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
0,1175 € - 0,1647 € | 6446 Auf Lager |
|
|
|
|
||
0,29 € - 0,4984 € | 31884 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.