Menü Suche

Druckmontage-Kabelbinderhalter

Auf Lager

Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.

Seriennummer: SR2022

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
76 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
10009413 0,1746 € - 0,1999 € 30952 Auf Lager
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Schnellmontage
10376898 0,1227 € - 0,1436 € 3800 Auf Lager
6.2 mm
8.1 mm
Zum Eindrücken
0,1746 € - 0,1999 € 41795 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Schnellmontage
0,1737 € - 0,2086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
Schraube
0,126 € - 0,1633 € 7948 Auf Lager
3.9 mm
5.0 mm
Zum Eindrücken
0,1117 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Zum Eindrücken
0,2703 € - 0,4914 € 5204 Auf Lager
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Zum Eindrücken
0,1202 € - 0,1403 € 15401 Auf Lager
0,151 € - 0,1814 € 29078 Auf Lager
8.2 mm
Schraube
0,0464 € - 0,0515 € 42652 Auf Lager
0,151 € - 0,1814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
Screw
0,151 € - 0,1814 € 6197 Auf Lager
5.2 mm
8.2 mm
Schraube
0,2548 € - 0,4646 € 51451 Auf Lager
0.8 - 3.0 mm
0,2069 € - 0,2393 € 7408 Auf Lager
0.8 - 3.2 mm
10009673 0,2027 € - 0,2309 € 21956 Auf Lager
1.19 - 2.77 mm
0,2337 € - 0,2675 € 182 Auf Lager
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Zum Eindrücken
0,1534 € - 0,1999 € 13067 Auf Lager
0,0464 € - 0,0542 € 411900 Auf Lager
0,1203 € - 0,1337 € 1745 Auf Lager
0,0999 € - 0,1985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
5.1 mm
Screw
  • von 4
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 3.5 mm Nylon 6/6 Natur

10009413

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
30952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    3.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.79 - 1.98 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 8.1 mm PA Natur

10376898

Preisbereich
0,1436 € - 0,1227 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 8.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    17.7 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10009505

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
41795 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
Kabelbinderhalter Schraube #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natur

10009338

Preisbereich
0,2086 € - 0,1737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.0 mm PA Natur

10126356

Preisbereich
0,1633 € - 0,126 €

Lagerbestände
7948 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.9 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 3.8 mm PA Natur

10376881

Preisbereich
0,1309 € - 0,1117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    3.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.6 mm PA Schwarz

10009475

Preisbereich
0,4914 € - 0,2703 €

Lagerbestände
5204 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.4 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
Kabelbinderhalter Schraube PA66 Natur

10246146

Preisbereich
0,1403 € - 0,1202 €

Lagerbestände
15401 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    11.6 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Schraube M6 8.2 mm PA Schwarz

10009321

Preisbereich
0,1814 € - 0,151 €

Lagerbestände
29078 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
Kabelbinderhalter Schraube PA66 Schwarz

10277102

Preisbereich
0,0515 € - 0,0464 €

Lagerbestände
42652 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Schraube 8.2 mm Nylon 6/6 Natur

10009314

Preisbereich
0,1814 € - 0,151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
Kabelbinderhalter Schraubausführung und Niete #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Schwarz

10009291

Preisbereich
0,1814 € - 0,151 €

Lagerbestände
6197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Schwarz

10009536

Preisbereich
0,4646 € - 0,2548 €

Lagerbestände
51451 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinderhalter Niete Nylon 6/6 Gelb

10155189

Preisbereich
0,2393 € - 0,2069 €

Lagerbestände
7408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.2 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Schwarz

10009673

Preisbereich
0,2309 € - 0,2027 €

Lagerbestände
21956 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenstärkenbereich
    1.19 - 2.77 mm
  • Gesamthöhe
    17.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Gesamtbreite
    7.1 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10009390

Preisbereich
0,2675 € - 0,2337 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    13.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Schwarz

10089330

Preisbereich
0,1999 € - 0,1534 €

Lagerbestände
13067 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderhalter Schraube PA66 Natur

10246108

Preisbereich
0,0542 € - 0,0464 €

Lagerbestände
411900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Schraube PA66 Schwarz

10277133

Preisbereich
0,1337 € - 0,1203 €

Lagerbestände
1745 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    17.5 mm
  • Gesamtlänge
    23.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Schraube 5.1 mm PA Natur

10122051

Preisbereich
0,1985 € - 0,0999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm