Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1175 € - 0,1647 € | 6446 Auf Lager |
|
|
|
|
||
10009413 | 0,1746 € - 0,1999 € | 30952 Auf Lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Schnellmontage
|
|
0,3365 € - 0,3557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
0,2435 € - 0,2787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
0,2675 € - 0,2956 € | 397 Auf Lager |
|
|
|
|
||
0,1929 € - 0,2196 € | 23901 Auf Lager |
|
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | 12900 Auf Lager |
|
|
|
|
||
0,2295 € - 0,2633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
0,252 € - 0,2787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
0,1746 € - 0,1999 € | 357 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Schnellmontage
|
||
0,1746 € - 0,1999 € | 14075 Auf Lager |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
||
10246122 | 0,0663 € - 0,0773 € | 128146 Auf Lager |
|
|
|
|
|
0,0721 € - 0,089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
0,1336 € - 0,1605 € | 257427 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
0,2548 € - 0,4646 € | 51451 Auf Lager |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
0,1534 € - 0,1999 € | 8609 Auf Lager |
|
|
|
|
||
0,2027 € - 0,2309 € | 2506 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0663 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
10155219 | 0,1746 € - 0,1999 € | 76764 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.