Menü Suche

Druckmontage-Kabelbinderhalter

Auf Lager

Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.

Seriennummer: SR2022

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
76 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,1929 € - 0,2196 € 23901 Auf Lager
0,2041 € - 0,2337 € 12900 Auf Lager
0,2675 € - 0,2956 € 397 Auf Lager
0,2619 € - 0,3055 € 132800 Auf Lager
0,2055 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Schnellmontage
0,2675 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1502 € - 0,1854 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Zum Eindrücken
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Schnellmontage
0,1746 € - 0,1999 € 357 Auf Lager
6.0 mm
Schnellmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
0,1703 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
5.0 mm
Fir Tree
0,1401 € - 0,173 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
0,3196 € - 0,3463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Zum Eindrücken
0,3616 € - 0,4465 € 989 Auf Lager
8.1 mm
Fir Tree
0,1401 € - 0,173 € 148998 Auf Lager
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
0,1429 € - 0,1764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
  • von 4
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Natur

10009581

Preisbereich
0,2196 € - 0,1929 €

Lagerbestände
23901 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Natur

10009604

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
12900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Schwarz

10035788

Preisbereich
0,2956 € - 0,2675 €

Lagerbestände
397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Schwarz

10253724

Preisbereich
0,3055 € - 0,2619 €

Lagerbestände
132800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10009345

Preisbereich
0,2337 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    3.9 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Gesamtlänge
    11.1 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken PA66 Natur

10009352

Preisbereich
0,3055 € - 0,2675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Gesamtlänge
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    8.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.6 mm PA Natur

10009574

Preisbereich
0,1854 € - 0,1502 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10009468

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.4 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10009406

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
357 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.4 mm
Kabelbinderhalter Spreizanker #8 PA Natur

10363676


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    18.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.3 mm
Kabelbinderhalter Schnellmontage 5.0 mm PA Natur

10314609

Preisbereich
0,2267 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    13.6 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363652

Preisbereich
0,173 € - 0,1401 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 13.0 mm PA Schwarz

10108932

Preisbereich
0,3463 € - 0,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    13.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
Kabelbinderhalter Fir Tree 0.320 in HDPE Schwarz

10363447

Preisbereich
0,4465 € - 0,3616 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    30.9 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363645

Preisbereich
0,173 € - 0,1401 €

Lagerbestände
148998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363669

Preisbereich
0,1764 € - 0,1429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm