Die Durchführungen zur Schnappbefestigung öffnen sich für Kabel, Drähte und Schläuche und schließen dann eng nach der Installation in der Bohrung.
Das langlebige Material bietet Isolation und eine leichte Zugentlastung, während die Drähte und Kabel vor unbearbeiteten Kanten geschützt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2444 € - 0,2593 € | 6412 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,35 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2414 € | 3000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,35 € | 3430 Auf Lager |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,35 € | 11993 Auf Lager |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2414 € | 7064 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.