Menü Suche

Eckscharniere - Offset

Auf Lager

90-Grad-Offset-Eckscharniere sind mit unterschiedlichen Profilen erhältlich, damit unterschiedliche Möglichkeiten für den Abstand zwischen Tür und Rahmen gegeben sind.

Seriennummer: SR5504

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Material Gesamtbreite Kaufen
10,56 € - 14,784 € 8 Auf Lager
14.0 mm
47.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
45.0 mm
2,4908 € - 3,8746 € 536 Auf Lager
14.0 mm
47.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
45.0 mm
2,7064 € - 4,2099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
47.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
45.0 mm
13,9317 € - 19,5045 € 50 Auf Lager
14.0 mm
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
47.0 mm
11,4352 € - 16,0093 € 171 Auf Lager
6.5 mm
47.0 mm
2
Edelstahl
45.0 mm
Offset-Scharnier 47.0 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20061210

Preisbereich
14,784 € - 10,56 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtstärke
    24.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Offset-Scharnier 47.0 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20061227

Preisbereich
3,8746 € - 2,4908 €

Lagerbestände
536 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtstärke
    26.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Offset-Scharnier 47.0 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20061197

Preisbereich
4,2099 € - 2,7064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtstärke
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Abstandsscharnier 45.0 mm 47.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20121730

Preisbereich
19,5045 € - 13,9317 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    47.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Offset-Scharnier 47.0 mm 45.0 mm Edelstahl

20121723

Preisbereich
16,0093 € - 11,4352 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included