Menü Suche

Eindrehstopfen

Auf Lager

Eindrehstopfen haben ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Die dicken Wände machen sie äußerst langlebig und schwer zu entfernen, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet ist.

  • It features a self tapping design which makes it easy to install.
  • It protects against dust, debris, and other external elements.
  • Ideal for sandblasting and applications in the construction and automotive industries.
Material: LDPE Farbe: Orange Seriennummer: SR1160

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe D Material d1 h Kompatible Gewindegrößen (alle) d Kaufen
0,0421 € - 0,0967 € 3750 Auf Lager
Orange
11.0 mm
LDPE
6.5 mm
17.5 mm
5.2 mm
0,0391 € - 0,0897 € 38250 Auf Lager
Orange
10.0 mm
LDPE
5.8 mm
17.5 mm
4.4 mm
0,0496 € - 0,1141 € 91000 Auf Lager
Orange
14.0 mm
LDPE
7.5 mm
17.5 mm
6.2 mm
0,0496 € - 0,1141 € 60000 Auf Lager
Orange
14.0 mm
LDPE
8.5 mm
17.5 mm
6.8 mm
0,0354 € - 0,0813 € 12500 Auf Lager
Orange
9.0 mm
LDPE
5.0 mm
17.5 mm
3.7 mm
0,0347 € - 0,0792 € 28000 Auf Lager
Orange
8.0 mm
LDPE
2.0 mm
14.5 mm
1.3 mm
0,0598 € - 0,1373 € 25350 Auf Lager
Orange
16.0 mm
LDPE
9.5 mm
20.5 mm
7.6 mm
0,0374 € - 0,0858 € 1250 Auf Lager
Orange
8.0 mm
LDPE
3.9 mm
15.0 mm
2.9 mm
0,0354 € - 0,0813 € 31500 Auf Lager
Orange
8.0 mm
LDPE
3.0 mm
12.0 mm
2.2 mm
0,065 € - 0,1488 € 18450 Auf Lager
Orange
18.0 mm
LDPE
11.0 mm
20.5 mm
9.6 mm
Eindrehstopfen M7 11.0 mm Orange LDPE

10256008

Preisbereich
0,0967 € - 0,0421 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • d1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M6 10.0 mm Orange LDPE

10255995

Preisbereich
0,0897 € - 0,0391 €

Lagerbestände
38250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • d1
    5.8 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M8 14.0 mm Orange LDPE

10256015

Preisbereich
0,1141 € - 0,0496 €

Lagerbestände
91000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • d1
    7.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M9 14.0 mm Orange LDPE

10256022

Preisbereich
0,1141 € - 0,0496 €

Lagerbestände
60000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.8 mm
  • d1
    8.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M5 9.0 mm Orange LDPE

10255988

Preisbereich
0,0813 € - 0,0354 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • d
    3.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M2 8.0 mm Orange LDPE

10255957

Preisbereich
0,0792 € - 0,0347 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • d
    1.3 mm
  • d1
    2.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M10 16.0 mm Orange LDPE

10256039

Preisbereich
0,1373 € - 0,0598 €

Lagerbestände
25350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    7.6 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M4 8.0 mm Orange LDPE

10255971

Preisbereich
0,0858 € - 0,0374 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.9 mm
  • d1
    3.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M3 8.0 mm Orange LDPE

10255964

Preisbereich
0,0813 € - 0,0354 €

Lagerbestände
31500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.2 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE
Eindrehstopfen M12 18.0 mm Orange LDPE

10256046

Preisbereich
0,1488 € - 0,065 €

Lagerbestände
18450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d
    9.6 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material
    LDPE