Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.
Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.
Seriennummer: SRK0015
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietentyp | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verzahnung
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
0,1619 € - 0,1661 € | 90 Auf Lager |
Verzahnung
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2971 € - 0,3196 € | 5943 Auf Lager |
Außengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | 5000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2449 € - 0,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Innengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | 8000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | 11633 Auf Lager |
Außengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,034 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Mutterstück
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | 23260 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | 1997 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 1000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 2000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 2998 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0384 € - 0,0475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Mutterstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | 976 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 2867 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,149 € - 0,2228 € | 6000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.