Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.
Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.
Seriennummer: SRK0015
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietentyp | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2449 € - 0,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Innengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2971 € - 0,3196 € | 5943 Auf Lager |
Außengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | 11633 Auf Lager |
Außengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | 5000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2703 € - 0,3083 € | 8000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verzahnung
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
0,1619 € - 0,1661 € | 90 Auf Lager |
Verzahnung
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | 1000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 1998 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,149 € - 0,2228 € | 6000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0384 € - 0,0475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Mutterstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | 2859 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | 19652 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | 2927 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 3771 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 665 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Außengewinde
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.