Im Maschinenzubehör-Sortiment sind unterschiedliche Schnappverschlüsse aus Metall und Kunststoff erhältlich. Es sind unterschiedliche Materialoptionen erhältlich, Schnapper aus POM in der Farbe Natur, beschichtetem Stahl und Nylon, Schnapper aus unterschiedlichen Nylonvarianten. Raststift und Raststifthalter der Schnappverschlüsse werden an die Tür geschraubt oder an der Außenseite einer abnehmbaren Platte montiert. Der Rasterhalter eignet sich für die Montage in Holzschränken oder in einer Platte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Tiefe Unterteil | Maximaler Bohrungsdurchmesser abnehmbare Platte | Maximaler Bohrungsdurchmesser feste Platte | Höhe in geschlossenem Zustand | Kopfdurchmesser | Plattenstärke | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
|||
| 14886 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
| 2000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 8958 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
| 4950 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.