Saugnäpfe mit Nut eignen sich ideal zum Befestigen von Schnüren, Drähten oder Kabeln zum Aufhängen von Druckmaterialien oder selbständig hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Saugnapfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9280 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 4800 Auf Lager |
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 4750 Auf Lager |
Weiß
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 3317 Auf Lager |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 49228 Auf Lager |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 5197 Auf Lager |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 4498 Auf Lager |
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10374 Auf Lager |
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 4498 Auf Lager |
Weiß
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 2400 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 2690 Auf Lager |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 5000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 19998 Auf Lager |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 7039 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 4071 Auf Lager |
Transparent
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
| 160 Auf Lager |
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 7678 Auf Lager |
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.