Einseitige Saugnäpfe mit Metall- oder Kunststoffhaken sind ideal zum Aufhängen von Display-Materialien. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Saugnapfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1101 € - 0,1713 € | 3995 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,153 € - 0,238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1534 € | 5280 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,276 € - 0,4293 € | 3226 Auf Lager |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,3401 € - 0,5291 € | 231 Auf Lager |
Weiß
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2142 € - 0,3332 € | 4305 Auf Lager |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4676 € - 0,7274 € | 2990 Auf Lager |
Weiß
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1577 € | 6400 Auf Lager |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1489 € | 5810 Auf Lager |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1453 € - 0,1615 € | 3334 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,2184 € | 3200 Auf Lager |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1497 € - 0,2328 € | 200 Auf Lager |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2989 € - 0,4649 € | 430 Auf Lager |
Weiß
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,5641 € - 2,849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.