Menü Suche

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Loch

Auf Lager

Einseitige Saugnäpfe mit Loch sind ideal zur Durchführung von Schnüren, Drähten oder Kabeln, um Display-Materialien aufzuhängen. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Saugnapfdurchmesser Kaufen
0,152 € - 0,3103 € 5600 Auf Lager
3.5 mm
25.0 mm
0,1086 € - 0,2211 € 8700 Auf Lager
2.8 mm
22.0 mm
0,1922 € - 0,3766 € 14040 Auf Lager
5.0 mm
40.0 mm
0,3256 € - 0,6628 € 2695 Auf Lager
5.4 mm
50.0 mm
0,2611 € - 0,5543 € 9126 Auf Lager
5.0 mm
40.0 mm
0,2941 € - 0,2941 € 1811 Auf Lager
5.0 mm
45.0 mm
0,3917 € - 0,7954 € 800 Auf Lager
6.5 mm
55.0 mm
0,1836 € - 0,3766 € 1200 Auf Lager
4.7 mm
30.0 mm
0,2381 € - 0,4881 € 3800 Auf Lager
5.0 mm
35.0 mm
0,0889 € - 0,1868 € 7000 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
Saugnapf 25.0 mm Bohrung PVC Transparent

10256312

Preisbereich
0,3103 € - 0,152 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    25.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 22.0 mm Bohrung PVC Transparent

10256282

Preisbereich
0,2211 € - 0,1086 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    2.8 mm
  • Gesamtstärke
    8.4 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 40.0 mm Bohrung PVC Schwarz

10279403

Preisbereich
0,3766 € - 0,1922 €

Lagerbestände
14040 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Schwarz
Saugnapf 50.0 mm Bohrung PVC Transparent

10256459

Preisbereich
0,6628 € - 0,3256 €

Lagerbestände
2695 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Gesamtstärke
    17.8 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 40.0 mm Bohrung PVC Transparent

10256381

Preisbereich
0,5543 € - 0,2611 €

Lagerbestände
9126 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 45.0 mm Bohrung PVC Transparent

10256428

Preisbereich
0,2941 € - 0,2941 €

Lagerbestände
1811 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtstärke
    19.6 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 55.0 mm loch PVC Transparent

10256480

Preisbereich
0,7954 € - 0,3917 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    55.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.5 mm
  • Gesamtstärke
    22.0 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 30.0 mm Bohrung PVC Transparent

10256329

Preisbereich
0,3766 € - 0,1836 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 35.0 mm Bohrung PVC Transparent

10256350

Preisbereich
0,4881 € - 0,2381 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    35.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 12.7 mm Bohrung PVC Transparent

10120149

Preisbereich
0,1868 € - 0,0889 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Aufhängemethode
    Bohrung
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid