Menü Suche

Einsteckgleiter 31.0 mm Weiß Nylon;Stahl

Gleiter mit Federeinsatz – rund: Hierbei handelt es sich um einen drehbaren Gleiter mit Federeinsatz für eine einteilige Anwendung. Hat eine Unterseite aus Polyamid (PA).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10303009

Hersteller-Artikelnummer:

551615

1600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 2,1437 €
200 - 999 1,0827 €
1000 - 1999 0,9743 €
2000 + 0,8124 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

42,87 €

20 x 2,1437 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser 19.0 mm
Höhe 24.5 mm
Unterteil Vollmaterial Polyamid
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Weiß
Oberfläche Kein Finish
Metallstifte Ja
Montageart Schnellmontage
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns