Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,2275 € - 0,3981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
0,3199 € - 0,7683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Glänzend
0,383 € - 0,4213 € 300 Auf Lager
Schwarz
0,2596 € - 0,6899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
0,2965 € - 0,556 € 9600 Auf Lager
Schwarz
0,3097 € - 0,7387 € 750 Auf Lager
Schwarz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Vernickelt
3800 Auf Lager
Rund
Natur
Vernickelt
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Vernickelt
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,9803 € - 2,0588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,1263 € - 2,4695 € 80 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,7506 € - 3,4619 € 3500 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
1,176 € - 2,4697 € 4200 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,1235 € - 0,3337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Glänzend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,1245 € - 2,3616 € 720 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
  • von 8
Rohreinsatz 1.2 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256824

Preisbereich
0,3981 € - 0,2275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz LDPE - PIR

10079829

Preisbereich
0,7683 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Oval Rohreinsatz 1.2 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256831

Preisbereich
0,4213 € - 0,383 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10070994

Preisbereich
0,6899 € - 0,2596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rechter Winkel Rohreinsatz 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10246740

Preisbereich
0,556 € - 0,2965 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10071007

Preisbereich
0,7387 € - 0,3097 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Gleiter mit Nagelbefestigung 15.0 mm Stahl Natur

10301241


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Nagelbefestigung 21.0 mm Stahl Natur

10301265


Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Nagelbefestigung 18.0 mm Stahl Natur

10301258


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA; Edelstahl

10255308


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid 6; Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379172

Preisbereich
2,0588 € - 0,9803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Nylon
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379226

Preisbereich
2,4695 € - 1,1263 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10255346

Preisbereich
3,4619 € - 1,7506 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379318


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    19.0 mm
  • Länge
    30.0 mm
  • Höhe
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379325


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    20.0 mm
  • Länge
    30.0 mm
  • Höhe
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379219

Preisbereich
2,4697 € - 1,176 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Breite
    22.0 mm
  • Höhe
    22.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Rohreinsatz 19.1 mm 1.6 mm Schwarz LDPE - PIR

10092675

Preisbereich
0,3337 € - 0,1235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    19.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Stahl

10379288


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379165

Preisbereich
2,3616 € - 1,1245 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Runder Gleiter Schwarz PA

10255292


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage