Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,1562 € - 0,2098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Vernickelt
0,1788 € - 0,2407 € 3800 Auf Lager
Rund
Natural
Vernickelt
0,1347 € - 0,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Vernickelt
0,2294 € - 0,7598 € 54 Auf Lager
Gewölbt
Black
Matt
0,0285 € - 0,1868 € 20000 Auf Lager
Rund
Weiß
Kein Finish
0,2652 € - 0,8038 € 800 Auf Lager
Rund
Rot
Glänzend
0,3407 € - 0,7155 € 13743 Auf Lager
Rund
Black
Kein Finish
0,8926 € - 2,3566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Glänzend
0,9912 € - 2,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Glänzend
0,9813 € - 1,3122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Glänzend
0,1051 € - 0,2536 € 372 Auf Lager
Gewölbt
Black
Glänzend
0,8631 € - 2,2767 € 1769 Auf Lager
Rund
Natural
Glänzend
0,9912 € - 2,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Glänzend
0,5336 € - 1,4133 € 180 Auf Lager
Rund
Weiß
Matt
0,9997 € - 1,9811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,5336 € - 1,4133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
Matt
0,1929 € - 0,2562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
Kein Finish
0,4294 € - 1,1413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,4294 € - 1,1413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Gelb
Kein Finish
  • von 8
Gleiter mit Nagelbefestigung 18.0 mm Stahl Natur

10301258

Preisbereich
0,2098 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Nagelbefestigung 21.0 mm Stahl Natur

10301265

Preisbereich
0,2407 € - 0,1788 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Nagelbefestigung 15.0 mm Stahl Natur

10301241

Preisbereich
0,1788 € - 0,1347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Rund Runder Rohreinsatz 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz PE

10079812

Preisbereich
0,7598 € - 0,2294 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    35.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
Rund Rohreinsatz Weiß LDPE

10256176

Preisbereich
0,1868 € - 0,0285 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Rohreinsatz Rot LDPE

10093665

Preisbereich
0,8038 € - 0,2652 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Höhe
    16.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10221259

Preisbereich
0,7155 € - 0,3407 €

Lagerbestände
13743 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.2 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303061

Preisbereich
2,3566 € - 0,8926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    16.0 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natural
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303108

Preisbereich
2,6168 € - 0,9912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    30.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303078

Preisbereich
1,3122 € - 0,9813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Höhe
    30.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natural
Rund Rohreinsatz Schwarz PE

10079447

Preisbereich
0,2536 € - 0,1051 €

Lagerbestände
372 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestrohrdicke
    14.0 mm
  • Maximale Rohrdicke
    20.0 mm
  • Durchmesser
    22.2 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Einsteckgleiter 31.0 mm Natur Stahl

10303030

Preisbereich
2,2767 € - 0,8631 €

Lagerbestände
1769 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    16.0 mm
  • Höhe
    25.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303085

Preisbereich
2,6168 € - 0,9912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    30.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natural
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402887

Preisbereich
1,4133 € - 0,5336 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Nylon
Einsteckgleiter 31.0 mm Weiß Nylon;Stahl

10302996

Preisbereich
1,9811 € - 0,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    16.0 mm
  • Höhe
    25.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
Rund Einsteckgleiter Grau Nylon

10402894

Preisbereich
1,4133 € - 0,5336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Grau Nylon

10402917

Preisbereich
0,2562 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    28.0 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Länge
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402924

Preisbereich
1,1413 € - 0,4294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Grau Nylon

10402931

Preisbereich
1,1413 € - 0,4294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Rohreinsatz Gelb LDPE

10265765


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage