Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,466 € - 0,466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
Flach
15.0 mm
Natur
18.0 mm
42.3 mm
5
0,4153 € - 0,6948 € 749 Auf Lager
55.0 mm
Flach
18.0 mm
Natur
21.0 mm
46.0 mm
1
0,1115 € - 0,1815 € 1455 Auf Lager
20.0 mm
Flach
8.0 mm
Natur
10.0 mm
13.7 mm
1
0,3646 € - 0,5618 € 2000 Auf Lager
44.0 mm
Flach
15.0 mm
Natur
18.0 mm
40.6 mm
1
0,0439 € - 0,0958 € 24000 Auf Lager
14.0 mm
Flach
6.0 mm
Natur
8.0 mm
7.3 mm
1
0,7462 € - 1,6795 € 1287 Auf Lager
78.0 mm
Flach
18.0 mm
Natur
21.5 mm
71.0 mm
2
0,0836 € - 0,1141 € 9689 Auf Lager
20.0 mm
Flach
5.5 mm
Natur
7.5 mm
14.5 mm
1
0,3266 € - 0,5056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Flach
15.0 mm
Natur
18.0 mm
34.8 mm
1
0,0912 € - 0,2004 € 9862 Auf Lager
25.0 mm
Flach
8.0 mm
Natur
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0867 € - 0,1209 € 13000 Auf Lager
15.0 mm
Gewölbt
11.2 mm
Natur
11.2 mm
10.0 mm
1
0,0854 € - 0,1812 € 12000 Auf Lager
20.0 mm
Flach
8.0 mm
Natur
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1127 € - 0,1254 € 236 Auf Lager
20.0 mm
Flach
7.8 mm
Schwarz
10.3 mm
12.8 mm
1
0,0949 € - 0,2105 € 8958 Auf Lager
25.0 mm
Flach
7.5 mm
Natur
9.5 mm
21.2 mm
2
0,1127 € - 0,1254 € 5612 Auf Lager
16.0 mm
Flach
7.8 mm
Schwarz
9.0 mm
12.3 mm
1
10103845 0,1633 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Flach
8.0 mm
Schwarz
10.5 mm
21.7 mm
1
0,0892 € - 0,1945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Flach
8.0 mm
Natur
10.5 mm
18.4 mm
2
0,0873 € - 0,1913 € 2806 Auf Lager
22.0 mm
Flach
8.2 mm
Natur
10.8 mm
17.0 mm
1
0,2281 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Flach
9.0 mm
Schwarz
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0439 € - 0,0972 € 27663 Auf Lager
14.0 mm
Flach
6.0 mm
Natur
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1127 € - 0,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Flach
6.0 mm
Schwarz
8.2 mm
10.7 mm
1
  • von 11
Einsteckstopfen 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE Natur

10068823

Preisbereich
0,466 € - 0,466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE Natur

10074114

Preisbereich
0,6948 € - 0,4153 €

Lagerbestände
749 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

10086759

Preisbereich
0,1815 € - 0,1115 €

Lagerbestände
1455 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
Einsteckstopfen 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE Natur

10074107

Preisbereich
0,5618 € - 0,3646 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

10083635

Preisbereich
0,0958 € - 0,0439 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Einsteckstopfen 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Natur

10083659

Preisbereich
1,6795 € - 0,7462 €

Lagerbestände
1287 Auf Lager
Merkmale
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M72
Einsteckstopfen 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE Natur

10083444

Preisbereich
0,1141 € - 0,0836 €

Lagerbestände
9689 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
Einsteckstopfen 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE Natur

10074077

Preisbereich
0,5056 € - 0,3266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Natur

10086797

Preisbereich
0,2004 € - 0,0912 €

Lagerbestände
9862 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2
Einsteckstopfen 10.0 mm 11.2 mm 15.0 mm LDPE Natur

10061046

Preisbereich
0,1209 € - 0,0867 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    11.2 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

10086766

Preisbereich
0,1812 € - 0,0854 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8;M18
Einsteckstopfen 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE Schwarz

10103777

Preisbereich
0,1254 € - 0,1127 €

Lagerbestände
236 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE Natur

10086803

Preisbereich
0,2105 € - 0,0949 €

Lagerbestände
8958 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8
Einsteckstopfen 12.3 mm 7.8 mm 16.0 mm LDPE Schwarz

10103760

Preisbereich
0,1254 € - 0,1127 €

Lagerbestände
5612 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Schwarz

10103845

Preisbereich
0,1633 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Natur

10086780

Preisbereich
0,1945 € - 0,0892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Einsteckstopfen 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE Natur

10086773

Preisbereich
0,1913 € - 0,0873 €

Lagerbestände
2806 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Schwarz

10103876

Preisbereich
0,2281 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

10083642

Preisbereich
0,0972 € - 0,0439 €

Lagerbestände
27663 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Schwarz

10103746

Preisbereich
0,1254 € - 0,1127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz