Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0763 € - 0,1064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | 10741 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Gewölbt
|
0.445 in
11.3 mm
|
Natur
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 10677 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Schwarz
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
1
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
0,0865 € - 0,1208 € | 193192 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
0,1343 € - 0,2449 € | 12433 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Gewölbt
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | 2107 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Gewölbt
|
0.197 in
5.0 mm
|
Weiß
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,3717 € - 0,6054 € | 2046 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Gewölbt
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2
|
||
0,1591 € - 0,2914 € | 10846 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gewölbt
|
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 2344 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 10218 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
1
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 50 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,3646 € - 0,5899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
Gewölbt
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
0,0865 € - 0,0865 € | 36446 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 35800 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,4153 € - 0,4153 € | 7220 Auf Lager |
1.591 in
40.4 mm
|
Gewölbt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.