Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8301 € - 2,8301 € | 660 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
Flach
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
2
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 6617 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
1
|
||
0,0865 € - 0,0865 € | 11157 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
6
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 23297 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
0,283 € - 0,5153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
Gewölbt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Gewölbt
|
0.205 in
5.2 mm
|
Weiß
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | 143312 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 11511 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,1872 € - 0,3407 € | 6560 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gewölbt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 642721 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2787 € - 0,5055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
Gewölbt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
5
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,1322 € - 0,1322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Flach
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
0,1127 € - 0,1254 € | 236 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Flach
|
0.307 in
7.8 mm
|
Schwarz
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
0,1191 € - 0,1322 € | 6722 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Flach
|
0.323 in
8.2 mm
|
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,2942 € - 0,2942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Flach
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
0,0865 € - 0,1208 € | 22986 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
0,0925 € - 0,1291 € | 10672 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
0,0987 € - 0,2176 € | 3739 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Flach
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.