Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,0865 € - 0,0865 € 59925 Auf Lager
7.0 mm
Gewölbt
5.0 mm
Natur
6.2 mm
4.6 mm
3
0,2393 € - 0,5174 € 392 Auf Lager
36.0 mm
Flach
12.0 mm
Natur
15.0 mm
33.5 mm
2
1,4643 € - 2,3514 € 505 Auf Lager
130.0 mm
Gewölbt
18.0 mm
Natur
21.5 mm
110.5 mm
2
0,1675 € - 0,3636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
Flach
12.0 mm
Natur
15.0 mm
29.0 mm
1
0,2942 € - 0,2942 € 1266 Auf Lager
36.0 mm
Flach
12.0 mm
Schwarz
15.0 mm
30.5 mm
2
0,1872 € - 0,405 € 7107 Auf Lager
36.0 mm
Flach
12.0 mm
Natur
15.0 mm
30.5 mm
1
0,1158 € - 0,2542 € 11600 Auf Lager
28.0 mm
Flach
9.0 mm
Natur
12.0 mm
26.5 mm
1
2,1965 € - 2,1965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.3 mm
Flach
17.4 mm
Natur
20.4 mm
86.5 mm
2
0,0865 € - 0,1208 € 2173 Auf Lager
10.7 mm
Gewölbt
4.5 mm
Natur
6.2 mm
7.5 mm
1
0,1158 € - 0,2513 € 2871 Auf Lager
30.0 mm
Flach
10.7 mm
Natur
13.2 mm
20.5 mm
1
0,1844 € - 0,3365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.6 mm
Gewölbt
15.0 mm
Natur
16.4 mm
27.0 mm
2
0,0865 € - 0,0865 € 8159 Auf Lager
9.0 mm
Gewölbt
5.2 mm
Natur
6.5 mm
4.4 mm
3
0,0865 € - 0,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
Gewölbt
9.0 mm
Natur
11.4 mm
10.5 mm
1
0,0925 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Gewölbt
7.0 mm
Schwarz
6.0 mm
3
0,0865 € - 0,1208 € 45513 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
7.5 mm
Natur
9.5 mm
8.0 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € 12921 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
7.5 mm
Schwarz
8.0 mm
1
0,1203 € - 0,2393 € 419 Auf Lager
27.4 mm
Gewölbt
19.3 mm
Natur
20.8 mm
23.0 mm
1
0,1123 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Flach
6.0 mm
Schwarz
8.0 mm
8.4 mm
1
0,2914 € - 0,5322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.5 mm
Gewölbt
15.0 mm
Natur
18.0 mm
43.3 mm
2
0,0925 € - 0,1291 € 92233 Auf Lager
19.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Natur
11.6 mm
17.0 mm
1
  • von 11
Einsteckstopfen 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE Natur

10060773

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
59925 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE Natur

10086902

Preisbereich
0,5174 € - 0,2393 €

Lagerbestände
392 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M35
Einsteckstopfen 110.5 mm 18.0 mm 130.0 mm LDPE Natur

10180778

Preisbereich
2,3514 € - 1,4643 €

Lagerbestände
505 Auf Lager
Merkmale
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE Natur

10086872

Preisbereich
0,3636 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE Schwarz

10103906

Preisbereich
0,2942 € - 0,2942 €

Lagerbestände
1266 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE Natur

10086889

Preisbereich
0,405 € - 0,1872 €

Lagerbestände
7107 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8
Einsteckstopfen 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Natur

10086865

Preisbereich
0,2542 € - 0,1158 €

Lagerbestände
11600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M28
Einsteckstopfen 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm LDPE Natur

10258613

Preisbereich
2,1965 € - 2,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gewindegröße
    M76
Einsteckstopfen 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE Natur

10060926

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
2173 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE Natur

10087633

Preisbereich
0,2513 € - 0,1158 €

Lagerbestände
2871 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    M22
Einsteckstopfen 27.0 mm 15.0 mm 29.6 mm LDPE Natur

10180570

Preisbereich
0,3365 € - 0,1844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.6 mm
  • d
    27.0 mm
  • H
    16.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE Natur

10060766

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
8159 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE Natur

10061060

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10326886

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE Natur

10060933

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
45513 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE Schwarz

10060575

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
12921 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 23.0 mm 19.3 mm 27.4 mm LDPE Natur

10180518

Preisbereich
0,2393 € - 0,1203 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.4 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Schwarz

10103722

Preisbereich
0,1247 € - 0,1123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 43.3 mm 15.0 mm 50.5 mm LDPE Natur

10180662

Preisbereich
0,5322 € - 0,2914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.5 mm
  • d
    43.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE Natur

10061237

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
92233 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur