Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,1158 € - 0,2542 € 11600 Auf Lager
28.0 mm
Flach
9.0 mm
Natur
12.0 mm
26.5 mm
1
0,1158 € - 0,2513 € 2871 Auf Lager
30.0 mm
Flach
10.7 mm
Natur
13.2 mm
20.5 mm
1
1,4643 € - 2,3514 € 505 Auf Lager
130.0 mm
Gewölbt
18.0 mm
Natur
21.5 mm
110.5 mm
2
0,0865 € - 0,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
Gewölbt
9.0 mm
Natur
11.4 mm
10.5 mm
1
2,1965 € - 2,1965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.3 mm
Flach
17.4 mm
Natur
20.4 mm
86.5 mm
2
10086858 0,1063 € - 0,2332 € 6769 Auf Lager
28.0 mm
Flach
7.5 mm
Natur
9.5 mm
25.5 mm
2
0,0865 € - 0,1208 € 6296 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
8.0 mm
Natur
9.7 mm
8.5 mm
1
0,4027 € - 0,6575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.5 mm
Gewölbt
19.5 mm
Natur
23.0 mm
55.3 mm
2
0,0925 € - 0,0925 € 9124 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
7.5 mm
Schwarz
5.4 mm
3
0,0925 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Gewölbt
7.0 mm
Schwarz
6.0 mm
3
0,0925 € - 0,1291 € 4453 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
11.5 mm
Schwarz
11.5 mm
9.3 mm
1
0,1123 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Flach
6.0 mm
Schwarz
8.0 mm
7.3 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € 32107 Auf Lager
19.0 mm
Gewölbt
8.5 mm
Natur
11.5 mm
15.4 mm
1
0,4027 € - 0,4027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
Flach
12.0 mm
Schwarz
15.0 mm
33.5 mm
2
0,0865 € - 0,1208 € 45513 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
7.5 mm
Natur
9.5 mm
8.0 mm
1
0,1137 € - 0,1577 € 8448 Auf Lager
25.6 mm
Gewölbt
12.6 mm
Schwarz
15.6 mm
21.0 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € 92233 Auf Lager
19.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Natur
11.6 mm
17.0 mm
1
0,1123 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Flach
6.0 mm
Schwarz
8.0 mm
8.4 mm
1
0,0865 € - 0,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Gewölbt
6.5 mm
Natur
8.4 mm
7.2 mm
1
0,0836 € - 0,1809 € 5098 Auf Lager
20.0 mm
Flach
7.8 mm
Natur
10.3 mm
12.8 mm
1
  • von 11
Einsteckstopfen 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Natur

10086865

Preisbereich
0,2542 € - 0,1158 €

Lagerbestände
11600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M28
Einsteckstopfen 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE Natur

10087633

Preisbereich
0,2513 € - 0,1158 €

Lagerbestände
2871 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    M22
Einsteckstopfen 110.5 mm 18.0 mm 130.0 mm LDPE Natur

10180778

Preisbereich
2,3514 € - 1,4643 €

Lagerbestände
505 Auf Lager
Merkmale
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE Natur

10061060

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm LDPE Natur

10258613

Preisbereich
2,1965 € - 2,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gewindegröße
    M76
Einsteckstopfen 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE Natur

10086858

Preisbereich
0,2332 € - 0,1063 €

Lagerbestände
6769 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M27
Einsteckstopfen 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE Natur

10060971

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
6296 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 55.3 mm 19.5 mm 59.5 mm LDPE Natur

10180716

Preisbereich
0,6575 € - 0,4027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    59.5 mm
  • d
    55.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE Schwarz

10118511

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
9124 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10326886

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 9.3 mm 11.5 mm 12.0 mm LDPE Schwarz

10061039

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
4453 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Schwarz

10103715

Preisbereich
0,1247 € - 0,1123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE Natur

10061190

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
32107 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE Schwarz

10103913

Preisbereich
0,4027 € - 0,4027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE Natur

10060933

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
45513 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE Schwarz

10061336

Preisbereich
0,1577 € - 0,1137 €

Lagerbestände
8448 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE Natur

10061237

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
92233 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Schwarz

10103722

Preisbereich
0,1247 € - 0,1123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE Natur

10060902

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE Natur

10087626

Preisbereich
0,1809 € - 0,0836 €

Lagerbestände
5098 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M14