Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,0925 € - 0,1291 € 6866 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
8.0 mm
Schwarz
8.5 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € 1304 Auf Lager
11.5 mm
Gewölbt
8.0 mm
Weiß
8.8 mm
1
0,1403 € - 0,1957 € 16643 Auf Lager
25.2 mm
Gewölbt
9.0 mm
Schwarz
12.0 mm
20.5 mm
5
0,0925 € - 0,1291 € 3845 Auf Lager
17.5 mm
Gewölbt
8.5 mm
Schwarz
11.9 mm
1
0,0925 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
Gewölbt
5.0 mm
Schwarz
6.6 mm
2
0,8476 € - 1,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
Gewölbt
19.0 mm
Natur
61.0 mm
2
0,4308 € - 0,7026 € 3245 Auf Lager
51.0 mm
Gewölbt
16.0 mm
Natur
45.3 mm
2
0,2534 € - 0,4646 € 800 Auf Lager
40.0 mm
Gewölbt
20.0 mm
Natur
34.0 mm
1
0,3914 € - 0,635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.0 mm
Gewölbt
16.0 mm
Natur
55.5 mm
2
0,0865 € - 0,0865 € 5275 Auf Lager
11.0 mm
Gewölbt
7.0 mm
Natur
6.0 mm
3
0,0925 € - 0,1291 € 10970 Auf Lager
14.8 mm
Gewölbt
9.0 mm
Schwarz
11.4 mm
10.5 mm
1
0,0925 € - 0,0925 € 4945 Auf Lager
9.0 mm
Gewölbt
5.2 mm
Schwarz
6.5 mm
4.4 mm
8
0,0925 € - 0,0925 € 12141 Auf Lager
7.0 mm
Gewölbt
5.0 mm
Schwarz
6.2 mm
4.6 mm
7
0,0925 € - 0,1291 € 19911 Auf Lager
19.0 mm
Gewölbt
8.5 mm
Weiß
15.4 mm
1
0,0925 € - 0,0925 € 52434 Auf Lager
11.0 mm
Gewölbt
7.0 mm
Weiß
6.0 mm
3
0,0925 € - 0,1291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Gewölbt
8.0 mm
Weiß
8.5 mm
1
0,0925 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Gewölbt
5.0 mm
Weiß
6.6 mm
2
0,0925 € - 0,1291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Gewölbt
8.5 mm
Schwarz
15.9 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Gewölbt
6.5 mm
Schwarz
7.2 mm
3
0,0925 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Gewölbt
7.0 mm
Schwarz
6.0 mm
3
  • von 11
Einsteckstopfen 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE Schwarz

10060599

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
6866 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE Weiß

10060995

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
1304 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE Schwarz

10061305

Preisbereich
0,1957 € - 0,1403 €

Lagerbestände
16643 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Schwarz

10180440

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
3845 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Stopfen 7.5 mm (DIA) LDPE Schwarz

10060889

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Natur

10180747

Preisbereich
1,6614 € - 0,8476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    74.0 mm
  • d
    61.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natur

10180679

Preisbereich
0,7026 € - 0,4308 €

Lagerbestände
3245 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.3 mm
  • h
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 34.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) LDPE Natur

10180617

Preisbereich
0,4646 € - 0,2534 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natur

10180723

Preisbereich
0,635 € - 0,3914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    59.0 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 6.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Natur

10060841

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
5275 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE Schwarz

10061084

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
10970 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE Schwarz

10060483

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
4945 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE Schwarz

10060506

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
12141 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE Weiß

10060667

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
19911 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE Weiß

10060520

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
52434 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE Weiß

10060582

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 6.6 mm 5.0 mm 12.0 mm LDPE Weiß

10060872

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.6 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE Schwarz

10061220

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10180389

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE Schwarz

10060537

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE