Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,8504 € - 1,6755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Gewölbt
18.0 mm
Natur
70.0 mm
2
0,0925 € - 0,1291 € 2805 Auf Lager
15.0 mm
Gewölbt
7.5 mm
Weiß
8.0 mm
3
0,0925 € - 0,1291 € 373 Auf Lager
19.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Natur
13.9 mm
1
0,2055 € - 0,3745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
Gewölbt
13.0 mm
Natur
31.2 mm
5
0,2787 € - 0,5055 € 3741 Auf Lager
46.5 mm
Gewölbt
18.0 mm
Natur
36.5 mm
5
0,0925 € - 0,1291 € 7006 Auf Lager
17.5 mm
Gewölbt
8.0 mm
Natur
13.2 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € 14495 Auf Lager
19.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Schwarz
17.0 mm
1
0,0865 € - 0,0865 € 12000 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
4.0 mm
Natur
2.6 mm
6
0,3984 € - 0,6476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
Gewölbt
19.5 mm
Natur
58.0 mm
2
0,0865 € - 0,1208 € 412 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
4.0 mm
Natur
8.5 mm
5
0,1309 € - 0,1802 € 4354 Auf Lager
29.0 mm
Gewölbt
9.0 mm
Weiß
22.6 mm
5
0,2985 € - 0,5463 € 1004 Auf Lager
28.5 mm
Gewölbt
12.0 mm
Natur
26.0 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € 5735 Auf Lager
23.0 mm
Gewölbt
9.5 mm
Natur
17.4 mm
1
0,1137 € - 0,1577 € 799 Auf Lager
25.6 mm
Gewölbt
12.6 mm
Weiß
21.0 mm
1
0,2619 € - 0,4773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
Gewölbt
16.0 mm
Natur
39.5 mm
5
0,0865 € - 0,1208 € 19669 Auf Lager
14.8 mm
Gewölbt
8.0 mm
Natur
11.9 mm
1
0,0925 € - 0,1291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
Gewölbt
8.0 mm
Weiß
11.9 mm
1
0,0925 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Gewölbt
6.0 mm
Weiß
8.0 mm
5.1 mm
3
0,0925 € - 0,0925 € 15879 Auf Lager
11.0 mm
Gewölbt
6.0 mm
Schwarz
8.0 mm
5.1 mm
3
0,0925 € - 0,1291 € 25890 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
4.0 mm
Weiß
10.0 mm
5
  • von 11
Einsteckstopfen 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Natur

10180754

Preisbereich
1,6755 € - 0,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Weiß

10180396

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
2805 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 13.9 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Natur

10061152

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
373 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Natur

10180594

Preisbereich
0,3745 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Natur

10180631

Preisbereich
0,5055 € - 0,2787 €

Lagerbestände
3741 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.5 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 13.2 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Natur

10180488

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
7006 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE Schwarz

10061251

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
14495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 2.6 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Natur

10060698

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 58.0 mm (DIA) 19.5 mm (H) LDPE Natur

10180730

Preisbereich
0,6476 € - 0,3984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Natur

10060940

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
412 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
22.6 mm

10180501

Preisbereich
0,1802 € - 0,1309 €

Lagerbestände
4354 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 26.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) LDPE Natur

10180563

Preisbereich
0,5463 € - 0,2985 €

Lagerbestände
1004 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 17.4 mm (DIA) 9.5 mm (H) LDPE Natur

10180495

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
5735 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE Weiß

10061329

Preisbereich
0,1577 € - 0,1137 €

Lagerbestände
799 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 39.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natur

10180648

Preisbereich
0,4773 € - 0,2619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    46.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 11.9 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Natur

10061091

Preisbereich
0,1208 € - 0,0865 €

Lagerbestände
19669 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE Weiß

10061107

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE Weiß

10060810

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE Schwarz

10060827

Preisbereich
0,0925 € - 0,0925 €

Lagerbestände
15879 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE Weiß

10060629

Preisbereich
0,1291 € - 0,0925 €

Lagerbestände
25890 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE