Menü Suche

Einzelkreuzgelenke

Auf Lager

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, Stahl Seriennummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Kaufen
32,2203 € - 42,957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Rundbohrung
54.0
31.0
42.0
25,9279 € - 34,567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
74.0
Stahl
Passfedernut
37.0
21.0
25.0
25,4398 € - 33,9129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
62.0
Stahl
Passfedernut
31.0
18.0
22.0
44,0369 € - 58,7089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
82.0
Stahl
Rundbohrung
41.0
18.0
42.0
43,3827 € - 57,8367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
68.0
Stahl
Passfedernut
34.0
16.0
32.0
16,4788 € - 21,9717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
52.0
Stahl
Rundbohrung
26.0
15.0
16.0
141,3936 € - 188,5248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
166.0
Stahl
Passfedernut
83.0
47.0
70.0
86,5785 € - 115,4346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
130.0
Stahl
Passfedernut
65.0
33.0
58.0
41,2956 € - 55,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Passfedernut
54.0
31.0
42.0
23,467 € - 31,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
52.0
Stahl
Passfedernut
26.0
15.0
16.0
125,8597 € - 167,8095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
166.0
Stahl
Rundbohrung
83.0
47.0
70.0
56,9126 € - 75,8834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Rundbohrung
54.0
26.0
50.0
18,9605 € - 25,2841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
74.0
Stahl
Rundbohrung
37.0
21.0
25.0
33,0406 € - 44,0577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
48.0
Stahl
Rundbohrung
24.0
12.0
22.0
33,0406 € - 44,0577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Stahl
Rundbohrung
28.0
13.0
25.0
52,1361 € - 69,5079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
82.0
Stahl
Passfedernut
41.0
18.0
42.0
23,3527 € - 31,1404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
86.0
Stahl
Rundbohrung
43.0
24.0
32.0
36,6438 € - 48,8549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
68.0
Stahl
Rundbohrung
34.0
16.0
32.0
31,7531 € - 42,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
86.0
Stahl
Passfedernut
43.0
24.0
32.0
39,79 € - 53,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Stahl
Passfedernut
28.0
13.0
25.0
  • von 5
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214159

Preisbereich
42,957 € - 32,2203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 74.0 Stahl

20214197

Preisbereich
34,567 € - 25,9279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 62.0 Stahl

20214180

Preisbereich
33,9129 € - 25,4398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Stahl

20214265

Preisbereich
58,7089 € - 44,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20214319

Preisbereich
57,8367 € - 43,3827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 52.0 Stahl

20214111

Preisbereich
21,9717 € - 16,4788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 166.0 Stahl

20214227

Preisbereich
188,5248 € - 141,3936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Einzelnes Universalgelenk 32.0 130.0 Stahl

20214340

Preisbereich
115,4346 € - 86,5785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214210

Preisbereich
55,0539 € - 41,2956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 52.0 Stahl

20214173

Preisbereich
31,2858 € - 23,467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 166.0 Stahl

20214166

Preisbereich
167,8095 € - 125,8597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214272

Preisbereich
75,8834 € - 56,9126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 74.0 Stahl

20214135

Preisbereich
25,2841 € - 18,9605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214234

Preisbereich
44,0577 € - 33,0406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20214241

Preisbereich
44,0577 € - 33,0406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Stahl

20214326

Preisbereich
69,5079 € - 52,1361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 86.0 Stahl

20214142

Preisbereich
31,1404 € - 23,3527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20214258

Preisbereich
48,8549 € - 36,6438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 86.0 Stahl

20214203

Preisbereich
42,334 € - 31,7531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20214302

Preisbereich
53,0499 € - 39,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0