Diese Einzelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität zwischen massiven und ungebohrten Wellen gefragt sind. Sie bieten eine starke, zuverlässige Verbindung, was sie für Anwendungen mit hoher Belastung geeignet macht.
Entsprechend konstruiert, um Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen zu übertragen und gleichzeitig Winkelversätze zu berücksichtigen. Die maximale Antriebsgeschwindigkeit des Gelenks ist 1.000 rpm. Sie liefern eine gleichmäßige und zuverlässige Rotation, während Reibung und Verschleiß minimiert werden.
Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Zu den typischen Anwendungen zählen Fahrzeug-Antriebswellen, Industriemaschinen und Steuerungssysteme.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRR3695
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9952 € - 43,9902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
||
| 32,9952 € - 43,9902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
||
| 30,3763 € - 40,495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
||
| 30,7126 € - 40,9434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
||
| 38,8748 € - 51,8263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
||
| 30,3763 € - 40,495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
||
| 50,308 € - 67,0705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
||
| 74,4787 € - 99,3015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.