Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | h | d1 | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0519 € - 0,1259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,065 € - 0,1168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.524 in
 
13.3 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0877 € - 0,1578 € | 998 Auf Lager | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.799 in
 
20.3 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1037 € - 0,1839 € | 56098 Auf Lager | 
 
0.248 in
 
6.3 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.48 in
 
12.2 mm
 
 | 
 
0.094 in
 
2.4 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| 0,1019 € - 0,1803 € | 684 Auf Lager | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.953 in
 
24.2 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0508 € - 0,0934 € | 52000 Auf Lager | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0737 € - 0,1342 € | 10021 Auf Lager | 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,065 € - 0,1164 € | 4000 Auf Lager | 
 
0.248 in
 
6.3 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.48 in
 
12.2 mm
 
 | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0737 € - 0,1333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.559 in
 
14.2 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0826 € - 0,1469 € | 20000 Auf Lager | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.26 in
 
6.6 mm
 
 | 
 
0.094 in
 
2.4 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| 0,0563 € - 0,0984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0682 € - 0,1176 € | 14000 Auf Lager | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.362 in
 
9.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0737 € - 0,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.559 in
 
14.2 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0508 € - 0,0878 € | 39844 Auf Lager | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.26 in
 
6.6 mm
 
 | 
 
0.094 in
 
2.4 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1085 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.409 in
 
10.4 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| 0,0737 € - 0,1443 € | 3500 Auf Lager | 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,062 € - 0,1138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,0563 € - 0,0928 € | 16000 Auf Lager | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
Polyvinylchlorid
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1089 € - 0,1268 € | 37950 Auf Lager | 
 
0.248 in
 
6.3 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.528 in
 
13.4 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| 0,1265 € - 0,1401 € | 41468 Auf Lager | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
3
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.